Raccord rapide hydraulique compact pour haute pression CBR

Extrêmement légère et compacte, cette pièce embarquée résiste très bien à la haute pression. Son système de verrouillage à baïonnette facilite la connexion et un bouchon antipoussière étanche protège l'about lorsqu’il est déconnecté.

Application : Purge des circuits hydrauliques et de freinage

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : 02
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 300

Fluides

  • Huiles hydrauliques et liquides de frein

Construction

  • Titane
  • 3 types de joints (fluorocarbone, éthylène propylène ou élastomère perfluoré)

Autres spécificités

Bague de couleur (bleue ou verte) pour identifier immédiatement les circuits.

*selon modèle et conditions d'utilisation