Raccord rapide compact et antipollution CBX

De conception très compacte et avec son verrouillage automatique, le raccord CBX Stäubli est particulièrement adapté aux connexions répétées, en aveugle ou difficiles d'accès. Il peut être connecté sous pression résiduelle (option PA) et équipé d’un bouchon de protection antipoussière. Une version sans laiton est disponible pour les circuits d'essai.

Applications : Connexion de circuits hydrauliques dans l’industrie en général et notamment pour le secteur de la plasturgie.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 16
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 450

Fluides

Huile minérale ou huile synthétique, huile de lubrification

Construction

  • 100% acier inoxydable
  • Version en acier inoxydable + laiton disponible (Ø 06 et 09)

*selon modèle et conditions d'utilisation