Poigné de remplissage (type 1) avec valve intégrée

Nozzle GMV 09
NGV 1 - ISO 14469-1 - ISO 14469-3
  • Poignée grand débit type 1, pour tous types de véhicules NGV.
  • Parfaitement sécurisé pour application self service grand public.
  • Remplissage rapide des véhicules lourds comme légers (remplissage d'un bus en 3 minutes).

Profil NGV 1

peut être utilisé avec tous types de véhicules équipés d'un réceptacle NGV1.

Conception haut débit

Conçu pour le ravitaillement en carburant de grands réservoirs (bus, camions).

Valve 3 voies intégrée, avec évent automatique

Décompression automatique pour une déconnexion en toute sécurité.

Très maniable

  • Léger (seulement 0,640 kg).
  • Utilisation sans effort.

Repérage visuel de la pression de service

Identification instantanée :

  • bleu : 200 bar
  • jaune : 250 bar

Sécurité

  • Sécurité de la connexion : liaison mécanique entre l'ouverture de la vanne et le verrouillage du pistolet.
  • La déconnexion n'est possible que lorsque la pression dans le circuit d'évent est inférieure à 1 bar.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références de notre gamme dédiée aux carburants alternatifs.

Cliquer pour télécharger la documentation

* avec utilisation d'une poignée de remplissage et d'un réceptacle GMV 09 Stäubli ((260 gallons (1000 l) à 3000 psi (200 bar))

http://www.staubli.com