Contenu
Poigné de remplissage (type 1) avec valve intégrée

- NGV 1 - ISO 14469-1 - ISO 14469-3
- Poignée grand débit type 1, pour tous types de véhicules NGV.
- Parfaitement sécurisé pour application self service grand public.
- Remplissage rapide des véhicules lourds comme légers (remplissage d'un bus en 3 minutes).
Profil NGV 1
peut être utilisé avec tous types de véhicules équipés d'un réceptacle NGV1.
Conception haut débit
Conçu pour le ravitaillement en carburant de grands réservoirs (bus, camions).
Valve 3 voies intégrée, avec évent automatique
Décompression automatique pour une déconnexion en toute sécurité.
Très maniable
- Léger (seulement 0,640 kg).
- Utilisation sans effort.
Repérage visuel de la pression de service
Identification instantanée :
- bleu : 200 bar
- jaune : 250 bar
Sécurité
- Sécurité de la connexion : liaison mécanique entre l'ouverture de la vanne et le verrouillage du pistolet.
- La déconnexion n'est possible que lorsque la pression dans le circuit d'évent est inférieure à 1 bar.
Toutes les informations dans la documentation
Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références de notre gamme dédiée aux carburants alternatifs.
* avec utilisation d'une poignée de remplissage et d'un réceptacle GMV 09 Stäubli ((260 gallons (1000 l) à 3000 psi (200 bar))



