Poignée de remplissage CMV 08 - NGV Type 2-3

Nozzle CMV
TÜV certified - ISO 14469
  • Remplissage lent (ou rapide) pour véhicules à usage public ou privé.
  • Ravitaillement de flottes de véhicules lourds ou légers.

Applications haut débit

Automatique

connexion et déconnexion d'une seule main.

Système de verrouillage révolutionnaire avec doigts indépendants

  • pas de déformation du réceptacle grâce à l'importante surface de contact entre chaque doigt et le réceptacle.
  • sécurité de verrouillage : un "clic" indique que la poignée est bien connectée et que le remplissage peut s'effectuer en toute sécurité.

Clé serrure de sécurité

Il est impossible de connecter une poignée de remplissage haute pression sur un réceptacle basse pression.

Repérage visuel de la pression de service

Identification instantanée :

  • bleu : 200 bar
  • jaune : 250 bar

Testé pour résister à plus de 100 000 connexions.

 

 

 

 

Utilisable sur tous les véhicules équipés d'un réceptacle NGV1

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références de notre gamme dédiée aux carburants alternatifs.

Cliquer pour télécharger la documentation

http://www.staubli.com