Sécurité break away sur la ligne de ravitaillement BRW 08

BRW 08

La sécurité break-away, permet de déconnecter le tuyau tout en fermant le circuit au cas où la voiture démarrerait sans avoir déconnecté la poignée du réceptacle.

Conçu pour :

  • le remplissage rapide de tous types de véhicules
  • le remplissage lent des véhicules lourds

Déconnexion automatique en cas de besoin

que le système soit sous pression ou non.

Sécurité des installations

  • Une soupape stoppe instantanément le débit en provenance du compresseur.
  • Il n'y a aucune fuite de gaz en provenance du véhicule, grâce à la fermeture automatique du clapet anti-retour du véhicule.

Sécurité et longévité

grâce à la fermeture du clapet avant la déconnexion

Jusqu'à 100 reconnexions.

 

 

 

Réutilisable immédiatement

Les manipulations peuvent être aisément effectuées par le personnel de la station :

un outil spécifique permet de reconnecter très simplement la sécurité break-away.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références de notre gamme dédiée aux carburants alternatifs.

Cliquer pour télécharger la documentation

http://www.staubli.com