Sécurité break away sur la ligne de ravitaillement BRW 02

BRW 02

La sécurité break-away, permet de déconnecter le tuyau tout en fermant le circuit au cas où la voiture démarrerait sans avoir déconnecté la poignée du réceptacle.

  • Conçu pour le remplissage lent des véhicules légers.

Déconnexion automatique en cas de besoin

que le système soit sous pression ou non.

Sécurité des installations

  • Une soupape stoppe instantanément le débit en provenance du compresseur.
  • Il n'y a aucune fuite de gaz en provenance du véhicule, grâce à la fermeture automatique du clapet anti-retour du véhicule.

Jusqu'à 100 reconnexions.

 

 

 

Réutilisable immédiatement

Les manipulations peuvent être aisément effectuées par le personnel de la station :
une simple poussée permet de reconnecter les parties mâle et femelle (vérifier que la ligne est hors pression).

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références de notre gamme dédiée aux carburants alternatifs.

Cliquer pour télécharger la documentation

http://www.staubli.com