Connecteur électrique pour batterie et puissance CEB

Doté de la technologie brevetée Multilam, incassable, le connecteur électrique CEB Stäubli assure un contact électrique permanent, même dans un environnement soumis aux fortes vibrations. Étanche et robuste, son boîtier est conçu pour résister aux chocs et aux hydrocarbures, garantissant ainsi une performance à long terme.

Applications : Connexion de batterie sur tout type de véhicule ; connexion de puissance sur véhicule hybride ou électrique (tension maximale jusqu'à 1000 V).

Caractéristiques techniques

  • Câbles (mm²) : 6 à 50
  • Tension maxi. (V) : jusqu'à 1000

Énergie

  • Électrique

Construction

  • Corps : polyuréthane rouge
  • Contacts : aluminium argenté

Autres spécificités

  • Câble multibrins très souple avec isolation renforcée
  • Différentes longueurs de câble disponibles en plusieurs couleurs (noir, rouge ou translucide)