Raccord rapide pour lignes de fluide réfrigérant SPF

Avec sa double barrière d’étanchéité, le raccord SPF permet de fréquentes connexions et déconnexions des systèmes de climatisation, sans avoir à recharger les circuits en fluides réfrigérants. Le verrouillage à visser assure une parfaite sécurité des accouplements ; le système peut être renforcé par une épingle en cas de vibrations.

Applications : refroidissement / climatisation pour les secteurs de l’automobile, des sports mécaniques, de la défense…

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 17
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 80

Fluides

  • Fluide de climatisation

Construction

- Alliage d'aluminium traité haute performance - 2 types de joints en standard ; autres joints disponibles sur demande

*selon modèle et conditions d'utilisation