Raccord rapide RPE pour remplissage des circuits d’air conditionné avec fluide R-134a

Conçu pour la sécurité et la performance, le raccord rapide RPE offre une étanchéité optimisée lors de la déconnexion. Son bouton de verrouillage ergonomique facilite l’accessibilité et la manipulation sans effort et d’une seule main. Les bagues de couleur rouge ou bleue permettent une identification immédiate des circuits.

Applications : Connexions rapides pour le remplissage des circuits d’air conditionné avec des fluides réfrigérants selon norme SAE J639 de l’industrie automobile.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 11 à 14
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 15

Fluides

HFC-134a (R-134a)

Construction

Pièces principales en acier inoxydable et aluminium

*selon modèle et conditions d'utilisation