Raccord rapide RPE pour remplissage des circuits d’air conditionné avec fluide HFO-1234yf

Conçu pour une sécurité optimale, le raccord rapide RPE Stäubli est muni d’un système de verrouillage interdisant l’ouverture du circuit tant que la connexion n’est pas complète et empêche la déconnexion pendant le remplissage. Son bouton de verrouillage ergonomique facilite l’accessibilité et la manipulation sans effort et d’une seule main. Les bagues de couleur rouge ou bleue permettent une identification immédiate des circuits.

Applications : Connexions rapides pour le remplissage des circuits d’air conditionné avec des fluides réfrigérants selon norme SAE J639 de l’industrie automobile.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 12 à 13
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 15

Fluides

HFO-1234yf (R-1234yf)

Construction

Main parts stainless steel and aluminum

Autres spécificités

Joints offrant une fiabilité à long terme

*selon modèle et conditions d'utilisation