SAF Advanced Filling System

Système de ravitaillement en carburant lors des arrêts au stand SAF

Avec son débit très élevé, le système SAF Stäubli permet de remplir très rapidement le réservoir et de réduire les temps d’arrêt au stand. Une connexion séquentielle garantit la sécurité et empêche toute fuite de carburant jusqu’à ce que le raccord soit parfaitement connecté à l'about. De plus, le système SAF est équipé d'une sécurité ‘homme mort’ homologuée par la FIA.

Applications : Ravitaillement rapide en carburant pendant les courses de voitures et de motos.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : 45
  • Pression maximale admissible PS*: gravité

Fluides

  • Carburant

Construction

  • Aluminium (matériau principal)
  • 2 types de joints

Autres caractéristiques

  • Versions avec bouteille droite ou inclinée