Raccord rapide antipollution pour lignes de carburant SPT

Alliant un excellent débit et une sécurité antipollution fiable, les raccords SPT Stäubli pour les lignes de carburant embarquées respectent les exigences strictes des sports mécaniques. Très compacts et légers, ils s’adaptent facilement à tout type de véhicule.

Applications : Connexion aux lignes de carburant (avec option de sécurité breakaway), échantillonnage homologué par la FIA, ravitaillement des véhicules du Rallye Raid (version Rallye Raid).

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 05 à 12
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 40

Fluides

  • Carburants, éthanol, huile

Construction

  • Aluminium à haute résistance
  • 2 types de joints

Autres caractéristiques

  • Version Rallye Raid avec protection antipoussière disponible
  • Sécurité breakaway en option

*selon modèle et conditions d'utilisation