Raccord de sécurité breakaway BRH sur ligne de remplissage hydrogène

Montés sur la ligne de remplissage, les raccords breakaway BRH Stäubli permettent la fermeture automatique du circuit au cas où la voiture démarre alors que la poignée est encore connectée, que le système soit sous pression ou non. Les sécurités breakaway se reconnectent simplement et sont réutilisables.

Applications : Sécurité pour le remplissage des véhicules électriques à pile à combustible.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : 08
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 438

Fluides

  • Hydrogène

Construction

  • Acier inoxydable

*selon modèle et conditions d'utilisation