Raccord antipollution avec verrouillage à baïonnette HCB 28/L

Parfaitement adapté au ravitaillement en carburant, le raccord de sécurité HCB garantit des déconnexions propres et antipollution. Sa construction en alliage d'aluminium haute résistance lui confère une grande légèreté ; il peut être équipé d'un volant de manoeuvre pour faciliter son utilisation. Polyvalent, il s’adapte aux flexibles de ravitaillement et au changement de poignée.

Applications : Logistique carburant pour les opérations militaires ou commerciales, notamment : les véhicules d'avitaillement pour l’aviation, les unités de ravitaillement auxiliaires, les distributeurs, les réservoirs souples de stockage et divers systèmes de ravitaillement mobiles, la connexion rapide de flexibles de ravitaillement et le matériel de ravitaillement.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : 28
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 10

Fluides

  • Carburants

Construction

  • Alliage d'aluminium haute résistance avec traitement de surface
  • Bague de protection en fluorocarbone
  • 2 types de joints disponibles

Autres caractéristiques

  • Volant de manœuvre en option

*selon modèle et conditions d'utilisation

Télécharger la documentation HCB 28/L

Anglais
Français

Démonstration en ligne

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.