Sécurité breakaway BRW sur ligne de remplissage GPL

Le système breakaway Stäubli assure la déconnexion immédiate et l'arrêt automatique du circuit en cas de tension excessive sur le flexible. Elle protège les véhicules et les installations et assure la sécurité des utilisateurs en empêchant tout rejet de gaz dans l'atmosphère. Simple à installer et à reconnecter, sans risque de déconnexion accidentelle, la sécurité BRW évite également les pertes d’exploitation dues aux longs temps d'arrêt dans les stations suite à un incident avec le flexible.

Application : Ravitaillement des véhicules au GPL.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : 11
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 25

Fluides

  • Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL)

Construction

  • Matériaux compatibles avec le GPL

*selon modèle et conditions d'utilisation

Téléchargement documentation GPL

Anglais (UK)
Français

Démonstration en ligne

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.