Poignée de remplissage pour véhicules GPL

Remplissage des véhicules au gaz GPLc :

  • Véhicules particuliers
  • Véhicules légers
  • Chariots élévateurs
  • Véhicules de livraison.

Conforme à la directive DESP 97/23/CE.
Adaptée au remplissage des véhicules équipés d'embouts conformes à la norme EN 13760.
Incorporation suivant ATEX 94/9/CE.

Sécurité et confort

Conception à faces planes pour des branchements et débranchements sans égoutture : aucun risque de brûlure due à la détente du gaz.

Sécurité totale de manœuvre

Principe séquentiel de connexion interdisant toute erreur de manipulation :

  • Aucun échappement de gaz si la poignée n'est pas connectée sur l'about
  • Tout verrouillage partiel est impossible
  • Déverrouillage automatique lors de la libération du levier.

Sécurité intrinsèque

Fonctionnement entièrement automatique :

  • Déclic audible lors de la connexion du pistolet sur l'about
  • Verrouillage et ouverture du circuit automatiques lorsque le levier est actionné.

Simplicité d'utilisation

Manipulation aussi aisée qu’avec un pistolet à essence :

  • Positionner le pistolet sur l'about et actionner le levier 
  • Légèreté : la poignée ne pèse qu' 1,5 kg.

Documentation complète à télécharger

Découvrez les caractéristiques techniques, les références et les atouts de la poignée Stäubli pour le ravitaillement en carburant GPL.

Cliquer pour télécharger la documentation.