Réceptacle pour véhicules au gaz naturel GMV

La conception interne des réceptacles GMV Stäubli est centrée sur la sécurité et le confort de l'utilisateur, avec un remplissage silencieux. La construction de qualité et le choix des matériaux utilisés garantissent fiabilité et longévité des composants. Les réceptacles GMV Stäubli sont assemblés conformément aux spécifications ISO/TS 16949 et sont en accord avec les normes NGV 1, ISO 14469-1 et ISO 14469-3.

Applications : Remplissage au gaz naturel de véhicules légers (CMV 08) et lourds (GMV 09).

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 08 à 09
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 315

Fluides

  • Gaz naturel

Construction

  • Acier inoxydable

*selon modèle et conditions d'utilisation