Poignée GMV 06 type 1 pour ravitaillement en GNC

Ergonomiques et très simples à utiliser les poignées de remplissage GMV 06 sont idéales pour le remplissage en libre-service des véhicules GPL sur profils d’abouts GNV 1, ISO 14469-1 et ISO 14469-3. Conformes aux exigences réglementaires relatives à l’utilisation du gaz naturel, les poignées GMV 06 Stäubli garantissent la parfaite sécurité des opérateurs et des installations.

Applications : Ravitaillement rapide en gaz naturel des véhicules pour stations en libre-service.

Caractéristiques techniques

  • Débit : cv = 0,81
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 315

Fluides

  • Gaz naturel

Construction

  • Carters et zones de préhension en polycarbonate

Autres caractéristiques

  • 2 couleurs de levier selon modèle :
    • bleu pour profil de connexion P 30 – B 200 – Pression nominale 200 bar (2900 psi)
    • jaune pour profil de connexion P 36 – B 250 - Pression nominale 250 bar (3600 psi)
  • Support de stockage avec capteur de présence de la poignée

*selon modèle et conditions d'utilisation