Raccord de sécurité breakaway BRW sur ligne de remplissage GNV

Montés sur la ligne de ravitaillement, les raccords breakaway BRW Stäubli assurent en toute sécurité la fermeture du circuit au cas où la voiture démarre alors que la poignée est toujours connectée. La déconnexion est automatique, que le système soit sous pression ou non. Les raccords breakaway sont réutilisables et peuvent être reconnectés en toute sécurité.

Applications : Sécurité pour le remplissage lent de véhicules légers ou sur des lignes d'évent (BRW 02) ; raccord de sécurité pour le remplissage rapide de véhicules légers ou lourds (BRW 08).

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 02 à 08
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 315 pour BRW 08
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 200 pour BRW 02

Fluides

  • Gaz naturel

Construction

  • Aluminium anodisé et acier inoxydable

*selon modèle et conditions d'utilisation