Poignée type 2-3 CMV pour ravitaillement en GNC

Les poignées CMV Stäubli offrent une solution simple et économique pour le ravitaillement des flottes de véhicules. Le verrouillage automatique permet une connexion très rapide ; la grande zone de contact évite d'endommager les réceptacles lors du remplissage. Leur profil ergonomique permet un effort minimal à la connexion. Les poignées CMV sont totalement conformes aux réglementations relatives à l'utilisation des GNV et sont compatibles avec les réceptacles GNV 1, ISO 14469-1, ISO 14469-3.

Applications : Remplissage rapide ou lent des véhicules GNC.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : 08
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 315

Fluides

  • Gaz naturel

Construction

  • Aluminium, acier inoxydable et laiton

*selon modèle et conditions d'utilisation