Clapet antiretour GMV pour véhicule GNV

Avec les clapets antiretour GMV, le gaz ne s'écoule que dans une direction. Donnant la priorité à la sécurité, Stäubli mise sur une protection contre les fuites au point de ravitaillement, afin d’empêcher tout risque de retour de gaz et d’offrir une protection supplémentaire en cas d'accident.

Applications : Remplissage rapide ou lent de véhicules légers et lourds.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal interne DN (mm) : de 06 à 09
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 315

Fluides

  • Gaz naturel

Construction

  • Acier inoxydable

Autres caractéristiques

Les composants du système GNV de Stäubli sont conçus pour fonctionner ensemble et assurer l'intégrité du système. Il est donc essentiel d'utiliser un réceptacle Stäubli avec le clapet antiretour GMV sur le même point de ravitaillement en carburant.

*selon modèle et conditions d'utilisation