Raccords rapides et systèmes de ravitaillement en carburants
Haute résistance aux hydrocarbures, à la pression et aux vibrations

Stäubli propose des solutions de connexion pour lignes de carburants et différents modes de remplissage, en particulier pour les véhicules utilitaires légers et lourds, pour les sports mécaniques ainsi que les véhicules d'avitaillement pour l'aéronautique.

L’objectif ? Un branchement sécurisé d'une grande variété de circuits : solutions pour le GNV, le GPL et l'hydrogène, les groupes moto-pompes, les systèmes de distribution, les réservoirs souples de stockage et les systèmes d'avitaillement mobiles.

Véhicules au gaz de pétrole liquéfié

Système de ravitaillement pour véhicules au Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL)

Véhicules au gaz naturel

Sytèmes de ravitaillement pour véhicules au gaz naturel (GNV/CNG)

Véhicules électriques à pile à combustible

Systèmes de ravitaillement pour remplissage hydrogène des véhicules électriques équipés de pile à combustible.

HCB28L Safety Refueling

HCB 28/L pour ravitaillement sécurisé

DN (mm): 28
Pression maximale admissible PS (bar)*: 10

VSU 38 raccord rapide symétrique

DN (mm): 38
Pression maximale admissible PS (bar)*: 10

DMR - Passage libre

DN (mm): de 06 à 37
Pression maximale admissible PS (bar)*: 30

Solutions spécifiques marchés

SPT pour les sports mécaniques - Antipollution

DN (mm): de 05 à 12
Pression maximale admissible PS (bar)*: 40

SPH/BA pour les sports mécaniques - Antipollution

DN (mm): de 03 à 16
Pression maximale admissible PS (bar)*: 350

*selon modèle et conditions d'utilisation