Flexible spiralé HQR avec raccord rapide

Equipé d’un raccord rapide AQR, le flexible spiralé HQR complète la gamme Stäubli d’alimentation des EPI en air respirable. Doté d'une excellente mémoire plastique, le flexible HQR retrouve intégralement sa forme initiale après déploiement, occupant ainsi le minimum d'espace. Le HQR respecte strictement les normes EN 14594 relatives aux circuits d'air respirable, assurant ainsi une sécurité totale aux opérateurs.

Application : Alimentation en air respirable depuis les réseaux en plafond.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : 9 x 13
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 10

Fluides

  • Air respirable

Construction

  • Polyuréthane

Autres caractéristiques

  • Dimensions compactes : jusqu’à 7 m de longueur en utilisation et seulement 2 m en position rétractée

*selon modèle et conditions d'utilisation