Stäubli

Stäubli

Flexibles TQR

TQR
Ø 10 - 13 - 19 mm, de 10 à 50 m
  • Alimentation en Air Respirable des équipements de protection individuelle, masques, heaumes et tenues ventilées. 
  • Alimentation en air entre les piquages du réseau et les clarinettes de distribution.
  • Industries : nucléaire, chimique, pétrochimique, pharmaceutique.
  • Chantiers de désamiantage.
  • Industries diverses.
  • Conformité aux normes EN 14 593 et EN 14 594.

Flexibles décontaminables

notamment recommandés pour les applications nucléaires.

Facilité d’identification

Couleur bleue.

Résistant à la chaleur

Selon norme en vigueur.

Maniabilité

légèreté et souplesse.

Antistatisme

25 000 Ω selon norme en vigueur.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des flexibles TQR.

Cliquer pour télécharger la documentation.