Raccords rapides de sécurité pour air respirable AQR

La gamme de raccords rapides AQR Stäubli respecte toutes les exigences relatives à la connexion des circuits d'air respirable et s’adapte à chacune de vos applications, des équipements à grand débit aux matériels de protection individuelle. Le facteur sécurité est intégré à tous les niveaux de conception des produits : système de détrompage mécanique, technologie anti-coup de fouet et profil de connexion unique qui empêche tout risque de connexion impropre.

Applications : Connexion aux piquages sur réseau d'air respirable, connexion directe à l'EPI, connexion aux unités de traitement d'air et aux distributeurs.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 5 à 17
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 10

Fluides

  • Air respirable

Construction

  • Corps du raccord : acier inoxydable
  • About : acier au chrome haute résistance

Autres caractéristiques

  • Nombreuses options : bouchon de protection antipoussière, cadenas de sécurité, verrou débordant, bouton orientable.
  • Version encastrable disponible.

*selon modèle et conditions d'utilisation