Stäubli

Stäubli

Flexibles spiralés HQR

HQR
Ø 10 mm, 7 m
  • Alimentation en Air Respirable, réseaux en plafond.
  • Chimie, laboratoires de recherche.
  • Conformité norme EN 14594 classe A.

Ergonomique

Idéal pour les réseaux en plafond, le flexible spiralé Stäubli est très maniable.

Compact

7 m de travail maximum pour seulement 2 m en position rétractée.

Flexibles de qualité alimentaire

Avec le flexible HQR, Stäubli vous propose un flexible qui allie les exigences de l'agro-alimentaire et de l'air respirable.

Facilité d’identification

Couleur bleue.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des flexibles HQR.

Cliquer pour télécharger la documentation.