Flexible d'alimentation en air respirable équipé de raccord rapide TQR

Facile à manipuler, doté de propriétés antistatiques et résistant à la chaleur, le flexible TQR Stäubli offre une grande qualité d'alimentation en air respirable aux opérateurs.

Applications : Alimentation en air respirable : piquages sur réseaux, dispositifs de distribution et équipements de protection individuelle (EPI). Secteurs d’activité : industries nucléaire, chimique, pétrochimique, pharmaceutique.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 10 x 16 à 19 x 28
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 10

Fluides

  • Air respirable

Construction

  • Tube intérieur : PVC avec renfort en textile tressé - Revêtement : PVC décontaminable
  • Couleur : Bleue (RAL 5015)
  • Équipé à chaque extrémité d’un embout serti en acier inoxydable 316L avec traçabilité

Autres caractéristiques

  • Maniabilité : léger et flexible
  • Flexible décontaminable
  • Disponible en 3 diamètres et longueurs

*selon modèle et conditions d'utilisation