Stäubli

Stäubli

Enrouleurs EQR

EQR
Ø 10 - 13 - 19 mm
  • Piquage réseau.
  • Industries : nucléaire, chimique, pétrochimique, pharmaceutique.
  • Secours.
  • Maintenance.
  • Industries diverses.

Enrouleurs équipés

avec flexibles TQR 10, TQR 13 ou TQR 19.

Résistance

Construction en acier inoxydable.

Facilité de nettoyage et d’entretien

Surfaces lisses.

Maniabilité

  • Bras réglable dans toutes les directions et guide oscillant limitant les frottements.
  • Manivelle à droite ou à gauche selon la position du tambour (EQR 20.13 et EQR 20.19).

Compacité

avec la version EQR 20.10.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des enrouleurs EQR.

Cliquer pour télécharger la documentation.