Contenu
Distributeur DQR
Alimentation simultanée en Air Respirable de plusieurs équipements de protection individuelle :
- 6 masques*
- 6 heaumes*
- 4 tenues ventilées*.
Compacité
Un encombrement minimal, pour une efficacité maximale (alimentation simultanée de 6 masques).
Maniabilité
Une large poignée permet de déplacer aisément le distributeur.
Modularité
3 matériaux de construction au choix, pour s’adapter à toutes les utilisations :
aluminium, laiton, inox.
Toutes les informations dans la documentation
Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des distributeurs DQR.
* sur la base d'une consommation de : 150 Nl/mn pour un masque, 300 Nl/mn pour un heaume, 600 Nl/mn pour une combinaison.