Distributeur d'air respirable DQR

Fiable et mobile, le distributeur d'air respirable DQR Stäubli peut alimenter jusqu'à 6 opérateurs portant un équipement de protection individuelle (EPI) à partir d'un seul flexible d'alimentation générale.

Application : Alimentation simultanée en air respirable de plusieurs personnes.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : 08
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 10

Fluides

  • Air respirable

Construction

  • Corps : aluminium anodisé, laiton nickelé ou acier inoxydable AISI 303
  • Poignée : matériaux composites antirayure
  • Pieds : matériaux composites antirayure avec renforts métalliques

Autres caractéristiques

  • Encombrement minimal pour une efficacité maximale : alimentation simultanée de plusieurs opérateurs. 

*selon modèle et conditions d'utilisation