Unité de traitement final de l'air BQR

Dotée d'un filtre submicronique et d'un filtre à charbon actif, la borne BQR Stäubli empêche toute pénétration ou absorption de particules, d’aérosols, de vapeurs d'huile ou d’odeurs, assurant un apport d'air respirable sûr et stable aux opérateurs.

Applications : Traitement final de l'air entre le circuit d'air respirable et les opérateurs dans de nombreux secteurs d’activité : industries nucléaires, chimiques, pharmaceutiques, construction navale, chantiers de désamiantage…

Caractéristiques techniques

  • D ≤ 3000 Nl/mn

Fluides

Air respirable

Construction

  • Châssis : aluminium anodisé
  • Corps de filtres et régulateur : alliage métallique

Autres caractéristiques

  • Unité livrée avec ou sans raccords rapides AQR
  • 2 étages de filtration
  • Détendeur
  • Indicateur de colmatage du filtre