Raccords rapides AQR

AQR
AQR 06 - 08 - 11 - 19
  • Connexion rapide pour piquage sur réseau d'air respirable
    (Ø 08 - 11 - 19).
  • Connexion des équipements grand débit : distributeurs, chariots mobiles, unités de filtration... (Ø 08 - 11 - 19)
  • Connexion sécurisée pour alimentation en air respirable des équipements de protection individuelle (masques, heaumes et tenues ventilées) (Ø 06).

Connexions rapides et automatiques

Sécurité anti-coup de fouet

Afin de pallier au risque d'éjection violente du fl exible à la déconnexion, les raccords AQR 08 et AQR 11 sont dotés de la technologie anti-coup de fouet.

Alimentation sécurisée

Détrompage mécanique pour encore plus de sécurité : un profi l spécifi que assure à la gamme AQR un détrompage mécanique qui empêche toute connexion accidentelle avec d’autres raccords.

Connexion directe entre l'équipement de protection et l'alimentation en Air Respirable, l'AQR 06/DM dispose d'une sécurité supprimant tout risque de déconnexion involontaire : 2 actions distinctes doivent être effectuées pour déconnecter le raccord.

 

Options

  • Gagnez en maniabilité grâce à l’option verrou débordant (AQR 08), particulièrement adaptée aux débranchements fréquents et à l’utilisation avec gants de travail.
  • Pour toujours plus d’étanchéité et de sécurité, les raccords AQR 06/DM et AQR 08 disposent d’un bouchon de protection contre les chocs et les pollutions extérieures.
  • Un cadenas de sécurité est disponible pour le raccord AQR11.
  • Le raccord AQR 08 est proposé en option avec un bouton orientable, garantie d’une accessibilité maximale.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords AQR.

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com