Contenu
Système de multiconnexion personnalisé
Établi en concertation avec le client, un cahier des charges précis permet à Stäubli de déterminer les paramètres spécifiques des ses applications :
- Nature du fluide, pression, température, débit, type d'obturation (avec ou sans, simple ou double), type de raccord...
- Éxigences d'antipollution, fréquence des connexions/déconnexions, encombrement optimal, connexions électriques : nombre de contacts, intensité, tension...
- Contraintes de l’environnement : température, conditions climatiques particulières, milieu marin…
Gain de temps
Connexion rapide et simultanée de tous les circuits d'énergie : pneumatiques, liquides, gaz, hydrauliques et électriques.
Sécurité
- Aucun risque d'interversion des circuits : connexion dans une seule position
- Verrouillage automatique des plaques
- Joints d'étanchéité adaptés au fluide et à l'application.
Fiabilité
Les systèmes de multiconnexion Stäubli sont spécialement conçus pour réaliser un grand nombre de connexions et déconnexions.
Innovation et performance
Notre volonté d'innovation conjuguée à notre expérience des connexions dans les domaines industriels nous permet de faire évoluer sans cesse nos gammes multi-connexions afin de répondre toujours mieux aux exigences de nos clients et des nouvelles technologies.
Étude personnalisée basée sur le cahier des charges du client
En fonction des exigences spécifiques du client, Stäubli réalise des solutions personnalisées, à partir de ses composants standards :
Raccords sans égoutture SPH/MA
Conception antipollution :
- Aucune pénétration dans les circuits hydrauliques
- Pas de déversement dans l’espace de travail
Gamme étendue - Ø 04 - 06 - 08 - 12 - 15 - 20 - 25 - 37 - 50 - 75 mm - Ø 04 à 12 mm pour la version MP
Excellent débit
Maintenance aisée : montage en puits.
Raccords à faces planes haute pression HPX/MA
- Applications à fortes contraintes statiques et dynamiques
- Conditions strictes d'utilisation : hydroforming, sidérurgie...
- Circuits haute pression avec cycles à impulsions ou régime vibratoire.
- Étanchéité protégée : design à faces planes
Raccords modulaires RMA/RMP
- Gamme très complète et entièrement modulaire permettant d’intégrer un grand nombre d’options
- Guidage par étapes
- Acier haute résistance.
Connecteurs électriques REA/REP
- Circuits de puissance
- Circuits de données
- Circuits de contrôle
- Systèmes de mesure
Design modulaire
- Large gamme de boîtiers, inserts et types de contacts
- Excellente resistance à la température ainsi qu'aux vibrations.
Système de verrouillage
En fonction de la configuration du client, manuelle ou automatique, Stäubli recommande le verrouillage le plus adapté : système pulling, système à vis, vérin pneumatique ou hydraulique...
Élements de flottabilité
Système de flottabilité pour compenser les défauts d'alignement :
- Dispositif élastique mécanique (à ressort ou à rondelles élastiques)
- Dispositif élastique à rondelles en caoutchouc (plots élastiques).
Colonne de guidage
Les colonnes de guidage annulent tout défaut d'alignement :
- Préguidage des plaques pour empêcher toute erreur de positionnement (orientation, alignement...)
- Guidage précis des plaques avant connexion des raccords.
Documentation complète à télécharger
Découvrez les caractéristiques techniques, les références et les atouts des systèmes multiconnexion Stäubli.