Connexion centralisée pour circuits hydrauliques haute pression RMP 49

Avec un excellent débit et une vitesse de fluide élevée (jusqu'à 30 m par seconde), la plaque multiconnexion RMP offre un excellent rendement. Elle est parfaitement adaptée aux exigences des applications tire-noyaux et autres secteurs nécessitant une pression élevée. La conception antipollution à faces planes garantit l'absence d'égoutture sur les circuits ou l'environnement de travail.

Applications : Tire-noyaux, circuits hydrauliques haute pression, alimentation des vérins d'éjection, etc.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre de passage (mm) : 09
  • Pression maxi de service (bar)*: raccord jusqu'à 3 x 180 (circuit aller) et raccord jusqu'à 3 x 10 (circuit retour)

Fluides

  • Huiles hydrauliques

Construction

Contacter Stäubli pour plus d'informations.

*selon modèle et conditions d'utilisation

Télécharger la documentation multiraccord RMP 49

Anglais (UK)
Anglais (US)
Français

Démonstration en ligne

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.