Contenu
Multiraccords RMI
- Connexions centralisées des circuits de régulation
- Industrie générale : connexions centralisées des circuits de refroidissement
- Circuits eau et huile
- Systèmes adaptés aussi bien aux machines et outillages existants que nouveaux.
Large famille
4 familles - 4 diamètres de raccords - jusqu'à 10 entrées / 10 sorties par plaques
Connexions sécurisées
- Aucune erreur de branchement possible : connexion dans une seule position
- Système de détrompage pour éviter toute erreur de branchement en cas d'utilisation de plusieurs plaques sur le même moule.
Verrouillage efficace et rapide
- Connexions et déconnexions sûres et rapides par simple rotation du levier de commande
- Verrouillage robuste.
Protection de l'environnement de travail
- Fermeture automatique des circuits d'alimentation à la déconnexion
- Pas de pollution du lieu de travail.
Modularité
- La plaque côté moule est fournie avec ou sans obturation des circuits
- 3 nuances de joints (fluorocarbone, nitrile, éthylène-propylène) sont disponibles pour tous les modèles.
Raccordement des circuits
Deux possibilités au choix pour équiper la plaque côté machine :
- alimentation et sortie centralisées de grand diamètre
- raccordement séparé de chaque circuit.
Documentation complète à télécharger
Découvrez les caractéristiques techniques, les références et les atouts des multiraccords RMI.