Connexion centralisée modulaire pour applications électriques REP

La connexion multiraccord REP de Stäubli est une solution modulaire proposant des plaques prééquipées avec 2, 3 ou 4 boîtiers. Les inserts électriques mâles ou femelles peuvent être montés indifféremment côté plaque fixe ou plaque mobile. Les deux types de sorties disponibles (droite ou à 90°) permettent une parfaite intégration des plaques REP. Autres atouts : aucun risque d’inversion des circuits et système de codage par pion qui empêche une connexion involontaire entre des plaques similaires.

Applications : connexion électrique pour équipement de process dans tout type d’industrie et sur bancs de test.

Contacts Ø 1.5 à 6 mm, thermocouples, câbles coaxiaux et fibres optiques.

Caractéristiques techniques

  • Diamètres des contacts (mm) : de 1,5 à 6

Énergie

Électrique

Construction

Contacter Stäubli pour plus de détails.