Connexion centralisée à faces planes pour circuits de thermorégulation MCI

La plaque multiraccord MCI antipollution garantit l'intégrité des fluides et de l'environnement de travail lors des opérations de connexion et de déconnexion. La variété de configurations possibles permet d'assurer le montage directement sur l'outil ou d'utiliser les supports intégrés. La solution MCI bénéficie de l'innovation Stäubli : une interface ajoutée à la plaque permet de démonter les abouts sans déconnecter les flexibles.

Applications : Connexion centralisée des circuits de thermorégulation des moules sur les presses à injecter (industrie plastique).

Caractéristiques techniques

  • Diamètre de passage (mm) : 09

Fluides

  • Eau, huile, fluides de refroidissement

Construction

  • Détail sur demande

Télécharger la documentation multiraccords MCI

Anglais
Français

Démonstration en ligne

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.