Connexion centralisée des circuits hydrauliques pour injection séquentielle SPC

Spécialement conçue pour l'injection séquentielle, la plaque multiconnexion SPC est à la fois compacte et très efficace en terme de débit. Les circuits peuvent être raccordés par des tubes rigides sur le côté ou directement par le dessous de la plaque fixe. Sa technologie antipollution à faces planes préserve l'intégrité des fluides lors de la connexion et de la déconnexion.

Application : Alimentation centralisée des vérins hydrauliques (commande des aiguilles d’ouverture et fermeture des circuits d'injection séquentielle).

Caractéristiques techniques

  • Diamètres de passage (mm) : de 03 à 05
  • Pression maxi de service (bar)*: jusqu'à 100

Fluides

  • Huile hydraulique

Construction

Contacter Stäubli pour plus d'information.

Autres spécificités

  • Capteurs de proximité disponibles en option

*selon modèle et conditions d'utilisation

Télécharger la documentation multiraccord SPC

Anglais (UK)
Anglais (US)
Français

Démonstration en ligne

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.