Plaque manuelle haute température HTM

En réponse aux exigences spécifiques de l’industrie plastique, Stäubli a développé une nouvelle plaque manuelle. Equipée de raccords disposant de la nouvelle technologie HTI, elle est destinée aux applications très hautes températures jusqu’à 300°C. Son levier de commande permet de connecter toutes les énergies rapidement, en toute sécurité et de manière centralisée. Sans joint dans la veine fluide, cette solution ne nécessite pas de maintenance importante et offre ainsi un gain de temps supplémentaire.

Applications : Plasturgie : transfert de fluides caloporteurs pour la thermorégulation des moules en injection plastique. Métallurgie : thermorégulation (fonderie, sidérurgie). Autres industries : verrerie, composites, moulage sous pression d’aluminium ou de magnésium…

Caractéristiques techniques

  • Diamètres de passage (mm) : de 09 à 12
  • Pression maxi de service (bar)*: jusqu'à 12

Fluides

  • Fluides caloporteurs

Construction

  • Raccords et abouts : tout acier inoxydable
  • Plaques : acier

Autres spécificités

  • 2 types de joints disponibles sur les abouts : fluorocarbone (JV) ou perfluorocarbone (JK)

*selon modèle et conditions d'utilisation