Multiconnexion modulaire pour circuits fluides et électriques CombiTac

Le système de connexion centralisée CombiTac vous permet de connecter tous vos circuits d'énergie en même temps. Les solutions sont élaborées conformément à vos caractéristiques techniques en assemblant chaque module sur la base de vos applications. En version boîtier ou racquable, la qualité de construction Stäubli assure des connexions fiables.

Applications : Connexion des circuits d’énergie et du matériel de maintenance dans tous les secteurs d’activité.

Caractéristiques techniques

  • Diamètres de passage (mm) : de 03 à 08
  • Diamètres des contacts électriques (mm) : de 0,6 à 12
  • Pression maxi de service (bar)*: jusqu'à 15

Fluides, sources d'énergie

  • Air comprimé et vide industriel
  • Circuits de refroidissement
  • Circuits électriques de puissance
  • Signal, fil de thermocouple, câbles à fibre optique et câbles Ethernet, etc.

Construction

  • Acier inoxydable
  • Laiton nickelé
  • Divers joints disponibles sur demande
  • Contacts plaqués argent ou plaqués or

Autres spécificités

  • Une seule position de connexion : aucun risque d'inversion de circuit
  • Systèmes de guidage et de verrouillage de haute performance

*selon modèle et conditions d'utilisation