Contenu
Système de Multi-connexions personnalisé
Un cahier des charges précis, établi en concertation avec vous, nous permet de déterminer les paramètres propres à votre application :
- nature du fluide
- pression
- température
- type d'obturation
- exigences d'antipollution
- débit
- nombre de contacts, intensité, tension...
pour les connexions électriques - prise en compte des contraintes d'environnement
- fréquence des connexions/déconnexions
- encombrement
Gain de temps
Connexion rapide et simultanée de tous les circuits d'énergie : pneumatique, liquides, gaz, hydraulique et électrique
Sécurité
Connexion dans une seule position : aucune possibilité d'erreur par inversion des circuits.
Verrouillage automatique des plaques.
Joints d'étanchéité adaptés au fluide et à l'application.
Fiabilité
Nos systèmes de connexions multiples sont conçus pour un grand nombre de connexions et déconnexions.
Innnovation et performance
Notre volonté d'innovation conjuguée à notre expérience des connexions dans les domaines industriels nous permet de faire évoluer sans cesse nos gammes multi-connexions afin de répondre toujours mieux à vos attentes et aux exigences des nouvelles technologies.
Une étude personnalisée selon votre cahier des charges
En fonction de vos exigences spécifiques, nous concevons et réalisons des solutions globales personnalisées, à partir de composants standards :
Raccords sans égoutture SPH/MA
Antipollution des circuits et de l'environnement
Gamme étendue
- Ø 04 - 06 - 08 - 12 - 15 - 20 - 25 - 37 - 50 - 75 mm
Excellent débit
Maintenance aisée
- grâce au montage en puits
Raccords faces planes haute pression HPX/MA
- pour utilisation à fortes contraintes statiques et dynamiques
- conditions sévères d'utilisation : hydroforming, sidérurgie...
- circuits avec cycles à impulsions ou régime vibratoire
Etanchéité protégée
Raccords Modulaires RMA/RMP
Modularité
Gamme très complète et entièrement modulaire permettant un grand nombre de combinaisons.
Guidage étagé
Acier haute résistance
Connecteurs électrique REA REP
- Circuits de puissance
- Circuits information
- Circuits de contrôle
- mesure
Design modulaire
- Large gamme de boitiers et inserts de contacts
- Excellente resistance à la température ainsi qu'aux vibrations.
Système de verrouillage
En fonction du type de multi-connexions, manuel ou automatique, nous vous offrons le système de verrouillage le plus adapté à votre application, système pulling, système à vis, verin pneumatique ou hydraulique,...
Elements de flottabilité
- Eléments de flottabilité à compensation des défauts d'alignement :
- dispositif élastique mécanique (ressort ou rondelle élastiques)
- dispositif élastique par rondelle caoutchouc (plots élastiques)
Colonne de guidage
Colonnes de guidage à annulation des défauts d'alignement :
- préguidage des plaques pour correction des défauts de positionnement (orientation, alignement...)
- guidage précis des plaques avant accouplement des raccords
Toutes les informations dans la documentation
Découvrez tous les atouts et les caractéristiques techniques des raccords MCS.