Stäubli

Stäubli

Multi-raccords SPC

Plaques SPC

Alimentation centralisée des vérins hydrauliques de commande des aiguilles d'ouverture et de fermeture des circuits d'injection séquentielle :

  • 2 diamètres de passages
  • jusqu'à 8 entrées / 8 sorties par plaque

Un temps de réponse très court des circuits de commande hydraulique

pour un pilotage facilité et optimisé des fermetures et ouvertures des buses en injection séquentielle :

  • débit jusqu'à 8 l/mn par raccord
  • temps d'ouverture des buses : 0,15 s (valeur indicative pour un vérin de 19,5 cm3)

Raccordement des circuits

par tube rigide sur le côté ou directement par le dessous de la plaque fixe

Connexions Clean-break

  • Pas d'égouttures de fluide dans les empreintes au désaccouplement
  • Pas d'introduction d'air dans les circuits hydrauliques à l'accouplement

Sécurité des connexions

  • Aucune erreur de branchement possible : accouplement dans une seule position
  • Système de détrompage pour éviter toute erreur de branchement en cas d'utilisation de plusieurs plaques sur le même moule
  • Détecteurs de proximité disponibles sur tous les modèles

Verrouillage rapide et efficace

  • Connexions et déconnexions sûres et rapides par simple rotation du levier de commande
  • Verrouillage robuste

Design compact

  • Interface 0 pour un encombrement réduit
  • Encombrement minimum des raccords montés en puits

Construction robuste

Tous les composants (abouts, raccords et éléments de verrouillage) sont entièrement encastrés : aucun risque de détérioration lors de la manutention

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des multi-raccords.

Cliquer pour télécharger la documentation.