Stäubli

Stäubli

Multi-raccords RMP 49

Plaques RMP
  • Connexions centralisées des circuits hydrauliques haute pression
  • Circuits d'huile
  • Systèmes adaptés aussi bien aux machines et outillages existants que nouveaux

3 familles - raccords clean-break - jusqu'à 3 entrées / 3 sorties par plaques

Rendement important des circuits

Débit important et vitesse du fluide élévée (jusqu'à 30 m/s) parfaitement adaptés aux exigences de vos applications tire-noyaux

Connexions sans inversion des circuits

  • Aucune erreur de branchement possible : connexion dans une seule position
  • Système de détrompage pour éviter toute erreur de branchement en cas d'utilisation de plusieurs plaques sur le même moule

Plaques équipées de raccords faces planes

  • Pas d'égouttures de fluide au désaccouplement risquant d'endommager les empreintes ou la production
  • Pas d'air introdit dans les circuits hydrauliques à l'accouplement

Verrouillage efficace et rapide

  • Connexions et déconnexions sûres et rapides par simple rotation du levier de commande
  • Verrouillage robuste

Fiabilité

  • Tous les éléments sont totalement encastrés et ne peuvent être endommagés lors de la manutention des moules

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des multi-raccords RMP 49.

Cliquer pour télécharger la documentation.