Stäubli

Stäubli

Multi-raccords RMI

Multi-raccords RMI
  • Connexions centralisées des circuits de régulation
  • Industrie générale : connexions centralisées des circuits de refroidissement
  • Circuits eau et huile
  • Systèmes adaptés aussi bien aux machines et outillages existants que nouveaux

4 familles - 4 diamètres de raccords - jusqu'à 10 entrées / 10 sorties par plaques

Connexions sans inversion des circuits

  • Aucune erreur de branchement possible : connexion dans une seule position
  • Système de détrompage pour éviter toute erreur de branchement en cas d'utilisation de plusieurs plaques sur le même moule

Verrouillage efficace et rapide

  • Connexions et déconnexions sûres et rapides par simple rotation du levier de commande
  • Verrouillage robuste

Protection de l'environnement de travail

  • Fermeture automatique des circuits d'alimentation à la déconnexion
  • Pas de pollution du lieu de travail

Grande souplesse d'utilisation

  • Selon vos exigences, plaque côté moule fournie avec ou sans obturation des circuits
  • 3 nuances de joints (Fluorocarbone, Nitrile, EPDM) disponibles sur tous les modèles

2 possibilités de raccordement des circuits

    Plaque côté machine disponible avec :
  • alimentation et sortie centralisées de grand diamètre
  • raccordement séparé de chaque circuit

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des multi-raccords RMI.

Cliquer pour télécharger la documentation.