PROGRAMME CombiTac

CombiTac

Branchement rapide et centralisé de vos circuits d'énergies pour équipements de process et maintenance.

  • air comprimé
  • fluides de refroidissement
  • vide industriel
  • puissance et information électriques
  • transfert de données
  • fibre optique

Connexions centralisées pour une productivité et une sécurité optimisées

  • un seul geste pour connecter tous les circuits d'énergie de vos équipements de process
  • des systèmes de guidage et de verrouillage performants, pour des connexions sûres

Connexions sécurisées

  • une seule position d'accouplement, pour supprimer tout risque d'interversion des circuits

2 configurations de boîtiers

  • boîtier standard pour connexions manuelles
  • solution rackable pour connexions automatiques

Créez votre configuration personnalisée

Chaque application requérant une réponse personnalisée, configurez votre propre solution CombiTac à partir de notre gamme complète de modules pré-équipés

Module RCT pour circuits pneumatiques

  • diamètres de passage 3 et 6 mm
  • jusqu'à 4 raccords par module
  • simple obturation
  • pour circuits pneumatiques et vide industriel

Modules UCT pour circuits pneumatiques

  • 3 diamètres de passage : 4 – 6 – 8 mm
  • jusqu'à 4 raccords par module
  • passage libre
  • pour circuits pneumatiques et vide industriel

Modules SCT pour circuits de refroidissement

  • diamètre de passage 3 et 5 mm
  • jusqu'à 4 raccords par module
  • conception antipollution
  • double obturation
  • pour circuits de refroidissement

Modules ECT for circuits d'information et de puissance électriques

  • diamètre de contact de 1 mm à 8 mm
  • jusqu'à 26 contacts par module
  • contacts à sertir
  • jusqu'à 600 V
  • jusqu'à 125 A

Modules pour transfert de données

  • transmission de données CAT 5 & 6, Ethernet IEEE 802.3, Profilbus, Profilnet, Interbus, Can-Bus
  • jusqu'à 2 supports de contact de 8 pôles par module
  • raccordement des contacts : à sertir et par prise RJ45

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des CombiTac.

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com