Content
RACCORDS RAPIDES HCB DN 40 - 50 - 80
Déchargement de wagons, citernes et réservoirs.
Systèmes de distribution et transfert de fluides.
Connexions rapides de flexibles d'alimentation sur récipients et réacteurs.
Antipollution faces planes
La conception à faces planes et sans égoutture évite l'introduction d'air dans les circuits à la connexion, et toute pollution de l'environnement à la déconnexion.
Fiabilité dans le temps
Répond à une procédure qualité spécifique qui lui assure une excellente fiabilité dans le temps :
- traçabilité matière et identification indélébile
- contrôle unitaire de fonctionnement et d'étanchéité
Pour en optimiser la pérennité, l'about est équipé d'une bague de protection contre les chocs.
Connexions simples et rapides
Le système baïonnette du HCB assure un verrouillage simple et rapide ainsi qu'une parfaite sécurité de connexion :
- verrouillage automatique en fin de course
- possibilité d'équiper l'about d'un volant de manoeuvre
Excellent débit
Excellent rapport débit / encombrement
Ergonomie
La conception du HCB confère au flexible une liberté éliminant toute sollicitation du flexible par le raccord.
Simplicité de maintenance
Sa conception simple et efficace lui confère une grande simplicité de maintenance.
Flexibles équipés
STÄUBLI vous propose également des flexibles équipés.