Stäubli

Stäubli

Caractéristiques techniques

Type

GPL 25

GPL 33

GPL 50

Diamètre de passage (mm)

25

33

50

Pression de service maxi (bar)

10

10

10

Obturation

sans

sans

sans

Construction

  • Corps de raccord et pièces principales: laiton chromé
  • Ressort et aiguilles de verrouillage: acier inoxydable
  • About de raccordement: acier traité haute résistance. Protection par nickelage chimique dur

Joints

  • Joint Nitrile (standard)
  • Joint Fluorocarbone (FPM)
  • Joint Ethylène-propylène