Stäubli

Stäubli

RACCORDS RAPIDES GPL

GPL
GPL

Gros circuits d'air comprimé, eau, gaz naturel, propane, solvants, etc...

 

About de raccordement robuste

Cette pièce essentielle est réalisée en acier à haute résistance mécanique pour garantir à la partie fonctionnelle une excellente robustesse aux chocs en montage fixe ou sur flexibles.

 

Étanchéité protégée

Le joint torique standard, en élastomère nitrile de dureté Shore appropriée, assure l'étanchéité dans une zone protégée de l'about de raccordement sur un excellent état de surface : nickelage chimique dur.

 

Verrouillage automatique souple et fiable

Une seule poussée sur l'about de raccordement déclenche le verrouillage : 3 aiguilles de forte section en acier inoxydable garantissent un blocage sûr.

De plus ce système de verrouillage est étudié pour éviter l'encrassement des aiguilles.