Content
Caractéristiques techniques
Type | BPX 37 |
Diamètre de passage (mm) | 37 |
Section de passage (mm2) | 1075 |
Pression maxi. de service (bar) | 10 |
Obturation | double |
Construction
- Pièces principale: laiton avec nickelage chimique
- Bague de verrouillage: acier avec protection anti-corrosion
Joints
- Nitrile (NBR) en standard
- Fluorocarbone (FPM) : code /JV
- Ethylène-Propylène (EPDM) : code /JE